Opto-elektronische niveauschakelaar en schakelversterker
Voor de procesindustrie
Toepassingen
- Cryogene toepassingen (vloeibaar gas)
- Chemische industrie, petrochemische industrie, aardgas, offshore
- Scheepsbouw, machinebouw, koeleenheden
- Uitrusting voor energieopwekking, energiecentrales
- Behandeling van proceswater en drinkwater
Bijzondere eigenschappen
- Temperatuurbereik van -269 ... +400 °C [-452 ... +752 °F]
- Versies voor drukbereiken van vacuüm tot 500 bar [7.252 psi]
- Speciale uitvoeringen: Hogedruk, interfacemeting
- Explosiebeveiligde versies
- Signaalverwerking vindt plaats met behulp van een apart model OSA-SC schakelversterker
Omschrijving
Het model OLS-2 opto-elektronische niveauschakelaar wordt gebruikt voor de detectie van grenswaarden in vloeistoffen. De OLS-2 werkt op grote schaal onafhankelijk van fysieke kenmerken zoals brekingsindex, kleur, dichtheid, diëlektrische constante en geleidbaarheid. Het meten van niveauveranderingen gebeurt ook in kleine volumes.
Het model OLS-2 grensvlakschakelaar bestaat uit een infrarode LED en een fototransistor. Het licht van de led wordt in een prisma geleid. Zolang de sensorpunt van het prisma zich in de gasfase bevindt, wordt het licht binnen het prisma naar de ontvanger gereflecteerd. Wanneer de vloeistof in het vat stijgt en ongeveer 2/3 van de glazen punt nat maakt, wordt de infrarode lichtstraal in de vloeistof onderbroken en bereikt slechts een klein deel de receptor.
Dit verschil wordt geëvalueerd door de elektronica en activeert een schakelprocedure.
De instrumenten zijn zeer robuust en ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden. De installatiepositie kan naar wens zijn. De OLS-2 kan dus van bovenaf, van onderaf, verticaal, horizontaal of onder een hoek worden geïnstalleerd.
De kabel naar de schakelversterker van het model OSA-SC heeft geen afscherming nodig, waardoor de bekabeling eenvoudig en voordelig is. De verandering van de alarmrichting, de gevoeligheid van de schakeldrempel en een tijdvertraging van maximaal 8 seconden kunnen eenvoudig via de Bluetooth®-app naar de OSA-SC worden verzonden en individueel worden gewijzigd.