모델 OLS-2 광전자식 레벨 스위치는 액체의 한계 레벨을 감지하는 데 사용됩니다. OLS-2는 굴절률, 색상, 밀도, 유전율 및 전도도와 같은 물리적 특성에 크게 구애받지 않고 작동합니다. 레벨 변화 측정도 소량으로 이루어집니다.
모델 OLS-2 리미트 레벨 스위치는 적외선 LED와 포토트랜지스터로 구성되어 있습니다. LED에서 나온 빛의 굴절을 감지합니다. 프리즘의 센서 팁이 기체 상에 있는 한, 빛은 프리즘 내에서 수신기로 반사됩니다. 용기의 액체가 상승하여 유리 팁의 약 2/3를 적시면 액체로 향하는 적외선 빔이 중단되고 일부만 수용체에 도달합니다.
이러한 차이로 스위치가 작동됩니다.
이 제품은 매우 강력하고 가혹한 운전 조건에서도 사용 가능하도록 설계 되었습니다. 설치 위치는 필요에 따라 자유롭게 지정할 수 있습니다. 따라서 OLS-2는 위, 아래, 수직, 수평 또는 비스듬히 설치할 수 있습니다.
OSA-SC 스위칭 앰프 모델에 연결되는 케이블에는 실드가 필요하지 않으므로 쉽고 경제적인 케이블 연결이 가능합니다. 알람 방향의 변경, 스위칭 임계값의 감도, 최대 8초의 시간 지연은 Bluetooth® 앱을 통해 OSA-SC로 쉽게 전송하고 개별적으로 변경할 수 있습니다.