Scherstab
Für Nennlasten bis 10.000 kg
Anwendungen
- Bodenwaagen
- Dosierwaagen
- Plattformwaagen
- Labortechnik
- Behälterverwiegung
Leistungsmerkmale
- Nennlast 500 ... 10.000 kg [1.102 ... 22.046 lb]
- Werkstoff des Messkörpers ist Stahl oder CrNi-Stahl
- Hohe Langzeitstabilität
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Seitenlast
Beschreibung
Der Scherstab Typ F3831 ist für statische und dynamische Messaufgaben sowohl in Zug- als auch in Druckkraftrichtung geeignet. Er dient der Ermittlung der Scherkräfte beziehungsweise der Gewichte in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Dieser Scherstab wird in der industriellen Wäge- und Labortechnik sowie in der Prozess-industrie eingesetzt und zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit aus.
Durch die Befestigung auf einem oder mehreren Scherstäben des Typs F3831 können Verwiegungen von Plattformen, Tanks und Behälter sehr präzise erfolgen.
Für die Lagerung bzw. die Befestigung auf der Standfläche sind verschiedene Lastfüße und Einbausätze verfügbar.
Je nach Anwendungen sind entsprechende Zulassungen verfügbar.
Der Werkstoff des Messkörpers ist wahlweise Stahl oder CrNi-Stahl. Als Ausgangssignal steht standardmäßig ein mV/V-Signal zur Verfügung, das mit einem Kabelmessverstärker zu einem Analogsignal verstärkt oder von einem Anschlusskasten summiert werden kann.
Für die Kombination mehrerer Scherstäbe steht ein Anschlusskasten mit bis zu vier Eingängen zur Verfügung.
Mit einem Wägeindikator lässt sich das gemessene Gewicht anzeigen.
In Kombination mit der Funkeinheit Typ NETRIS®F können die Messwerte des Geräts drahtlos übertragen werden. Mit dieser Funkeinheit lassen sich Lösungen zur webbasierten Fernüberwachung realisieren.