Leikkausvoima-anturi
Nimelliskuormille 10 000 kg:aan asti
Sovellukset
- Lattiavaa'at
- Punnituskuljettimet
- Kuormalavavaa'at
- Laboratorioteknologia
- Säiliöiden punnitus
Erikoisominaisuudet
- Nimelliskuorma 500 ... 10 000 kg [1 102 ... 22 046 lb]
- Mittausrungon materiaali on terästä tai ruostumatonta terästä
- Pitkäaikainen vakaus
- Korkea sivukuorman toleranssi
Kuvaus
Malli F3831 soveltuu staattisiin ja dynaamisiin mittaustarpeisiin sekä veto- että puristusvoiman suunnassa. Sitä käytetään leikkausvoimien tai painojen määrittämiseen erilaisilla sovellusalueilla.
Tätä leikkausvoima-anturia käytetään teollisessa punnituksessa ja laboratoriotekniikassa sekä prosessiteollisuudessa, ja sen mittaustarkkuus on korkea. Kiinnittämällä yhteen tai useampaan
mallin F3831 leikkausvoima-anturit, alustat, säiliöt ja alukset voidaan punnita erittäin tarkasti.
Saatavana on erilaisia kuormitusjalustoja ja asennussarjoja kiinnittämistä varten tai alustaan kiinnittämistä varten.
Sovelluksesta riippuen on saatavana vastaavat hyväksynnät.
Mittausrungon materiaali on valinnaisesti terästä tai ruostumatonta terästä. Vakiolähtösignaalina on käytettävissä mV/V-signaali, joka voidaan vahvistaa analogiseksi signaaliksi kaapelivahvistimella tai summata kytkentärasian kautta.
Useiden leikkausvoima-antureiden yhdistämiseen on saatavana liitäntärasia, jossa on enintään neljä tuloa.
Mitattu paino voidaan näyttää punnitusilmaisimella.
Yhdessä NETRIS®F-mallin radioyksikön kanssa laitteen mittausarvot voidaan lähettää langattomasti. Tämän radioyksikön avulla voidaan toteuttaa ratkaisuja verkkopohjaiseen etävalvontaan.