Тензодатчик "балка среза"
Для номинальных нагрузок до 10 000 кг
Применения
- Напольные весы
- Весовые питатели
- Платформенные весы
- Лабораторная техника
- Взвешивание сосудов
Особенности
- Номинальная нагрузка: от 500 до 10 000 кг (от 1 102 до 22 046 фунтов)
- Материал измерительного элемента – сталь или нержавеющая сталь
- Высокий уровень долгосрочной стабильности
- Высокий показатель допустимой боковой нагрузки
Описание
Тензодатчик "балка среза" модели F3831 подходит для статических и динамических измерений в направлении силы растяжения и сжатия. Он служит для определения сил сдвига или веса в различных областях применения.
Такой тензодатчик "балка среза" используется для взвешивания в промышленности и в лабораторной технике, а также в обрабатывающей промышленности и отличается высокой точностью измерений. Благодаря креплению на одном или нескольких тензодатчиках "балка среза" модели F3831 возможно очень точное взвешивание платформ, резервуаров и сосудов.
Для установки на основание или крепления к нему поставляются различные опорные ножки и монтажные комплекты.
В зависимости от области применения предоставляются соответствующие сертификаты.
По заказу материал измерительного корпуса – сталь или нержавеющая сталь. В качестве стандартного выходного сигнала предусмотрен сигнал мВ/В. Представлена возможность его усиления до аналогового сигнала с помощью кабельного усилителя или суммирования через распределительную коробку.
Для объединения нескольких тензодатчиков "балка среза" поставляется распределительная коробка с четырьмя входами.
Представлена возможность вывода показаний измеренного веса на весовой терминал.
При сочетании с радиоустройством модели NETRIS®F возможна беспроводная передача измеренных значений прибора. Возможно применение данного радиоустройства для реализации решений по удаленному мониторингу через Интернет.