Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo F3831

Shear Beam

Documentos selecionados
Data sheet FO 51.21 Instruções de operação

Aplicações

  • Balanças de chão
  • Alimentadores de pesagem
  • Balanças de plataforma
  • Tecnologia de laboratório
  • Indústria de processo

Características especiais

  • Faixas de medição 0 ... 500 kg até 0 ... 10.000 kg
  • Aço/aço inoxidável
  • Alta estabilidade a longo prazo
  • Alta tolerância de carga lateral

Descrição

Shear beam são projetadas para tarefas de medição estáticas e dinâmicas em ambas as direções de tensão e compressão. Eles determinam as forças de cisalhamento em uma ampla gama de aplicações.

Esses shear beam são utilizadas em pesagem industrial e laboratorial, bem como na indústria de processo.

Desta forma, ou seja, tanques e recipientes podem ser pesados ​​com precisão.

A viga de cisalhamento F3831 é feita de aço ou aço inoxidável, o que é particularmente adequado para as áreas de aplicação. O sinal de saída é um sinal mV/V.