Die Differenzdruckmanometer der Produktfamilie DELTA-line werden vorzugsweise zur Überwachung und Steuerung von niedrigen Differenzdrücken mit hohen Anforderungen an einseitige Überlast und statischen Druck eingesetzt.
Typische Märkte dieser Produkte sind die Prozesswärmetechnik, Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Wasser-/Abwasserindustrie und Maschinen- und Anlagenbau. Hier ist die Hauptaufgabe der Messgeräte die Überwachung und Steuerung von Filtern, Kompressoren und Pumpen.
Überall dort, wo Stromkreise in Abhängigkeit eines bestimmten Differenzdruckes sicher geschaltet werden, findet der DELTA-switch seinen Einsatz. Durch das Über- oder Unterschreiten des eingestellten Sollwertes wird der Schaltvorgang ausgelöst.
Die Schaltpunkteinstellung ist frontseitig zugängig und kann im Bereich von 10 ... 100 % des Messbereichsendwertes über eine Hilfsskale erfolgen.
Das robuste Gerät mit bruchsicherer Sichtscheibe erreicht lange Standzeiten, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Dadurch wird sichergestellt, dass von dem Gerät keine Gefahr ausgeht und äußerlichen mechanischen Einwirkungen standgehalten wird.
Die Messkammer kann je nach Anforderung und Anwendung aus Aluminium oder CrNi-Stahl gefertigt werden. Durch die erhöhte Beständigkeit eignet sich die CrNi-Stahl-Messkammer auch für gasförmige Messstoffe.