Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель DPS40

Реле дифференциального давления

DELTA-switch

Избранные документы
Типовой лист PV 27.21 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации

Применения

Контроль фильтров, компрессоров, насосов и управление ими для следующих областей применения:

  • Бойлеры и сосуды под давлением
  • Установки подготовки питьевой и охлаждающей воды
  • Станции повышения давления и насосные станции
  • Техника для систем отопления
  • Системы пожаротушения

Особенности

  • С одним или двумя регулируемыми микропереключателями
  • Ударопрочное смотровое окно и прочная измерительная камера из алюминия или нержавеющей стали для повышенного уровня требований
  • По отдельному заказу предоставляются сертификаты для опасных зон
  • Высокая степень пылевлагозащиты IP65 для применения вне помещений и технологических процессов с высоким уровнем конденсации
  • Малый диапазон измерений: от 0 до 250 мбар

Описание

Дифференциальные манометры линейки DELTA-line в основном применяются для контроля низких показателей дифференциального давления и управления ими в сферах с высоким уровнем требованиями к односторонним перегрузкам и статическому давлению.

Типовыми рынками реализации данной продукции являются оборудование для нагрева технологического процесса, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоподготовка и очистка сточных вод, машиностроение и строительство установок. В данных областях основной функцией измерительных приборов является контроль фильтров, компрессоров, насосов и управление ими.

DELTA-switch находит применение во всех случаях, когда требуется безопасное переключение цепей в зависимости от определенного значения дифференциального давления. Когда давление становится выше или ниже заданного значения, срабатывает функция переключения.

Доступ к точке переключения осуществляется спереди. Возможна настройка точки в диапазоне от 10 до 100 % от конечного значения диапазона измерения с помощью вспомогательной шкалы.

Благодаря прочному прибору с ударопрочным смотровым окном обеспечивается длительный срок службы даже в суровых условиях эксплуатации. Таким образом, прибор не представляет опасности и устойчив к внешним механическим воздействиям.

Представлена возможность изготовления измерительной камеры из алюминия или нержавеющей стали в зависимости от требований и области применения. Благодаря повышенному уровню стабильности измерительная камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразными средами.

паспорт продукции WIKA

паспорт продукции WIKA

Вас интересуют данные об отдельных продуктах (например, протокол испытаний)? Узнайте больше о продукте WIKA.