Verschildrukschakelaar
Toepassingen
Bewaking en controle van filters, compressoren en pompen in:
- Mariene ketels, drukvaten, lenswaterverzameling
- Drink- en koelwaterzuiveringsinstallaties
- Drukverhogende stations
- Verwarmingstechnologie
- Brandblussystemen
Bijzondere eigenschappen
- Verschildrukschakelaar met een of twee afstelbare microschakelaars
- Robuuste aluminium behuizing met barstbestendig venster
- Optioneel met Ex-goedkeuring
- Hoge spatwaterdichtheid IP65, voor gebruik buitenshuis en processen met hoge condensatie
- Laag meetbereik van 0 ... 250 mbar
Omschrijving
De verschildrukmanometers uit de DELTA productlijn worden voornamelijk gebruikt voor het bewaken en controleren van lage drukverschillen waar hoge eisen worden gesteld aan eenzijdige overdruk en statische druk.
Typische markten voor deze producten zijn de scheepsbouwindustrie, procesverwarmingsindustrie, de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsindustrie, de water/afvoerwaterindustrie en machinebouw en installatiebouw. Hierbij is de voornaamste functie van de meetinstrumenten het bewaken en controleren van filters, compressoren en pompen.
Overal waar elektrische circuits veilig moeten worden omgeschakeld, afhankelijk van een bepaalde drukverschil, kan de DELTA-schakelaar worden ingezet. Zodra de druk boven of onder een bepaald ingesteld punt komt, wordt de schakeloperatie geactiveerd. Het schakelpunt is toegankelijk vanaf de voorzijde en kan worden ingesteld in het bereik van 10 ... 100 % van de volledige schaalwaarde.
Een hulpschaal zorgt voor een nauwkeurige instelling van het schakelpunt en geeft het huidige instelpunt aan.
De robuuste aluminium behuizing en het barstvrije venster garanderen een lange levensduur van het product, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Dit garandeert dat er geen gevaar voor het instrument bestaat en het bestand is tegen externe mechanische schokken. Tevens beschermt een spatwaterdichtheid conform IP65 de eenheid tegen het binnendringen van stof en spatwater.
Als gevolg van het lage meetbereik van 0 … 250 mbar kan het instrument ook worden gebruikt voor toepassingen met lage drukverschillen.
Het nieuwe en functionele ontwerp rondt de verschijning van het meetinstrument af.