DELTA-line-tuoteperheen paine-eromittareita käytetään ensisijaisesti matalien paine-erojen valvontaan ja ohjaukseen, kun yksipuoliselle ylikuormitukselle ja staattiselle paineelle asetetaan korkeat vaatimukset.
Näiden tuotteiden tyypillisiä markkinoita ovat prosessilämmitystekniikka, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiteollisuus, vesi- ja jätevesiteollisuus sekä kone- ja laitosrakentaminen. Mittausinstrumenttien päätehtävä näissä sovelluksissa on suodattimien, kompressorien ja pumppujen toiminnan valvonta ja ohjaus.
DELTA-kytkin on käyttökelpoinen kaikkialla, missä virtapiirejä on kytkettävä turvallisesti määritellystä paine-erosta riippuen. Kun paine ylittää tai alittaa määritetyn asetusarvon, kytkentätoiminto aktivoituu.
Kytkentäpisteeseen pääsee käsiksi edestä ja se voidaan asettaa alueelle 10 .... 100 % mittausalueen loppuarvosta apuasteikon avulla.
Vankka laite, jossa on särkymätön ikkuna, on erittäin kestävä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Näin on varmistettu, ettei laitteesta aiheudu vaaraa ympäristölle ja että se kestää ulkoisia mekaanisia kolhuja.
Mittauskammio voidaan valmistaa vaatimuksesta ja sovelluksesta riippuen alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä. Lisääntyneen vakauden ansiosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittauskammio soveltuu myös kaasumaisille väliaineille.