Hygienegerechte Druckmessung für die Bereiche Pharmaindustrie und aseptische Lebensmittelverarbeitung
Druck-/Vakuummessung an Rohrleitungen, Fermentern, Bioreaktoren und Behältern sowie bei Verarbeitung und Transport hochwertiger Messstoffe
Geeignet für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API)
Zur Überwachung von Prozessen mit Reindampf
Für gasförmige, flüssige, pastöse, pulvrige und kristallisierende Messstoffe
Leistungsmerkmale
Doppelmembranesystem verhindert Prozess- und Umweltkontamination
Hygienegerechte Prozessanschlüsse in verschiedenen Designs
2 Varianten der Signalverarbeitung der Membranüberwachung: Direkt im Prozesstransmitter integriert oder separat
Minimale Installationskosten auch bei Nachrüstung
Beschreibung
Das Membranüberwachungssystem DMSU21SA ermöglicht eine verlässliche Druckmessung bei Prozessen mit Reindampf. Das hygienegerechte Design, bestehend aus Prozesstransmitter, Druckmittler und Überwachungselement, schützt mit Doppelmembrane vor Produktverunreinigungen, da bei einem Membranbruch keine Systemfüllflüssigkeit entweichen kann und der Bruch direkt gemeldet wird. Dank variabler Prozessanschlüsse ist das System in fast alle Anlagen integrierbar.
Das DMSU21SA arbeitet bei Messstofftemperaturen von maximal -10 ... +150 °C [14 ... 266 °F] und bei Umgebungstemperaturen von 10 ... 40 °C [50 ... 104 °F] und ist auch als IECEx- und ATEX-Ausführung lieferbar.
Verlässliches, hygienegerechtes Design Das IP65-geschützte DMSU21SA entspricht international gängigen Hygienestandards wie EHEDG und 3-A und nutzt eine FDA-konforme Systemfüllflüssigkeit.
Zuverlässiger Schutz vor Kontaminationen Dank Doppelmembrane mit evakuiertem Zwischenraum ist das Kontaminationsrisiko minimal. Das Überwachungselement übermittelt Membranbrüche sofort an das System. Das sichert die hochwertige Herstellung von Arznei- und Lebensmitteln und verhindert Produktionsausfälle.
Einfache Demontage und Reinigung Die Klemmverbindung (TRI-CLAMP®) ermöglicht die schnelle und einfache Demontage und damit eine einfache Reinigung mit Dichtungswechsel.