Le séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de la membrane DMSU21SA permet une mesure fiable de la pression dans les process utilisant de la vapeur pure. La conception hygiénique, composée d'un transmetteur de process, d'un séparateur et d'un élément de surveillance, comporte une double membrane qui protège contre la contamination du produit, aucun liquide de remplissage du système ne peut s'échapper en cas de rupture de la membrane, et la rupture est signalée directement. Grâce à la variété des raccords de process, le système peut être intégré dans presque toutes les usines.
Le DMSU21SA fonctionne à des températures maximales de -10 ... +150 °C [14 ... 266 °F] et à des températures ambiantes de 10 ... 40 °C [50 ... 104 °F], et est également disponible en version IECEx et ATEX.
Conception hygiénique fiable
Le DMSU21SA, protégé par un indice de protection IP65, répond aux exigences des normes d'hygiène internationales en vigueur, telles que EHEDG et 3-A, et utilise un liquide de remplissage conforme aux normes de la FDA.
Protection fiable contre la contamination
Grâce à la double membrane, avec un espace intermédiaire évacué, le risque de contamination est minimal. L'élément de surveillance transmet immédiatement les ruptures de membrane au système. Cela permet de garantir une production de médicaments et de denrées alimentaires de haute qualité et d'éviter les arrêts de production.
Démontage et nettoyage faciles
Le raccord clamp (TRI-CLAMP®) permet un démontage rapide et donc un nettoyage simple avec remplacement du joint.