Hygieeninen paineenmittaus lääketeollisuudessa ja aseptisessa elintarvikkeiden käsittelyssä
Paineen/tyhjiön mittaus putkistoissa, fermentoreissa, bioreaktoreissa ja säiliöissä sekä korkealaatuisten väliaineiden käsittelyssä ja kuljetuksessa
Soveltuu aktiivisten lääkeaineiden valmistukseen (API active pharmaceutical ingredients)
Puhdasta höyryä käyttävien prosessien seurantaan
Kaasumaisille, nestemäisille, tahnamaisille, jauhemaisille ja kiteytyville väliaineille
Erikoisominaisuudet
Kaksinkertainen välitinrakenne ehkäisee prosessin ja ympäristön saastumista
Hygieeniset prosessiliitännät eri malleissa
2 vaihtoehtoa painevälittimen valvonnan signaalinkäsittelylle: suoraan prosessilähettimeen integroitu tai erillinen
Vähimmäisasennuskustannukset, jopa jälkiasennuksen yhteydessä
Kuvaus
DMSU21SA-painevälittimen valvontajärjestelmä mahdollistaa luotettavan paineen mittauksen prosesseissa, joissa käytetään puhdasta höyryä. Prosessilähettimestä, painevälittimestä ja valvontaelementistä koostuvassa hygieenisessä rakenteessa on kaksinkertainen välitin, joka suojaa tuotteen kontaminaatiolta, sillä kalvon rikkoutuessa järjestelmän täyttönestettä ei pääse vuotamaan ja rikkoutumisesta ilmoitetaan suoraan. Erilaisten prosessiliitäntöjen ansiosta järjestelmä voidaan integroida lähes kaikkiin laitoksiin.
DMSU21SA toimii enintään -10 .... +150 °C [14 ... 266 °F] ja ympäristön lämpötiloissa 10 ... 40 °C [50 ... 104 °F], ja se on saatavana myös IECEx- ja ATEX-versiona.
Luotettava hygieeninen muotoilu IP65-suojattu DMSU21SA täyttää nykyisten kansainvälisten hygieniastandardien, kuten EHEDG:n ja 3-A:n, vaatimukset, ja siinä käytetään FDA:n mukaista järjestelmän täyttönestettä.
Luotettava suoja saastumista vastaan Kaksinkertaisen välitinrakenteen ja evakuoidun välitilan ansiosta kontaminaatioriski on minimaalinen. Valvontaelementti välittää kalvomurtumat välittömästi järjestelmään. Näin varmistetaan lääkkeiden ja elintarvikkeiden korkealaatuinen tuotanto ja estetään tuotantokatkokset.
Helppo irrotus ja puhdistus Puristusliitäntä (TRI-CLAMP®) mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen ja siten yksinkertaisen puhdistuksen ja tiivisteen vaihdon.