DMSU21SA 다이어프램 모니터링 시스템은 순수 증기를 사용하는 공정에서 신뢰할 수 있는 압력 측정을 가능하게 합니다. 프로세스 트랜스미터, 다이어프램 씰 및 모니터링 요소로 구성된 위생적인 설계는 다이어프램 파열 시 시스템 충진액이 유출되지 않고 파열이 직접 보고되므로 제품 오염을 방지하는 이중 다이어프램이 특징입니다. 다양한 프로세스 연결로 인해 이 시스템은 거의 모든 공장에 통합할 수 있습니다.
DMSU21SA는 최대 중간 온도 -10 ... +150 °C [14 ... 266 °F] 및 주변 온도 10 ... 40 °C [50 ... 104 °F]에서 작동하며 IECEx 및 ATEX 버전으로도 제공됩니다.
신뢰할 수 있는 위생 설계
IP65로 보호되는 DMSU21SA는 EHEDG 및 3-A와 같은 최신 국제 위생 표준의 요구 사항을 충족하며 FDA 준수 시스템 충진액을 사용합니다.
오염에 대한 안정적인 보호
이중 다이어프램과 비워진 중간 공간 덕분에 오염의 위험이 최소화됩니다. 모니터링 요소는 다이어프램 파열을 즉시 시스템에 전송합니다. 이를 통해 의약품과 식료품의 고품질 생산을 보장하고 생산 중단을 방지할 수 있습니다.
간편한 분리 및 청소
클램프 연결부(TRI-CLAMP®)를 사용하면 빠르고 쉽게 분리할 수 있으므로 씰 교체 시 간편하게 청소할 수 있습니다.