Messkoffer
Inkl. Digitalmanometer Typ CPG1200
Anwendungen
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Kalibrierungen direkt vor Ort
- Wartungs- und Servicebereiche
- Druckprüfung
Leistungsmerkmale
- Einfache Datenübertragung via USB-Schnittstelle
- Optionaler Datenlogger für bis zu 1 Millionen Datenpunkte
- Ergonomische Handhabung
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Beschreibung
Als Ergänzung zum Einzelgerät CPG1200 ist das Digitalmanometer auch als Teil eines Messkoffers erhältlich. Gemäß Kundenwunsch werden die Messkoffer in unterschiedlichen Ausführungen zusammengestellt. Alle Messkoffer werden in einem handlichen Koffer mit individuell angepassten Schaumstoffeinsätzen ausgeliefert.
Einsatzbereich
Mit dem Messkoffer wird Wartung und Service umfassender, sicherer und flexibler. Der Messkoffer ist hochwertig verarbeitet, handlich und robust sowie für den Serviceeinsatz geeignet. Die beiden Anschlusssets enthalten verschiedene Messkupplungen zur Adaption der WIKA-Kalibriergeräte an Prozesse, die bereits mit Schnellkupplungssystemen der Baureihen MINIMESS® 1620 oder MINIMESS® 1215 ausgestattet sind.
Zwei Anschlusssets für verschiedene Systeme
In der Praxis findet man häufig die Messkupplungen der Baureihen 1620 und 1215 wieder.
Die Zahlen geben die Gewindegröße der Messkupplung wieder:
1620 steht für die Gewindegröße M16 x 2 und 1215 für die Gewindegröße M12 x 1,5.
Aus diesem Grund bietet WIKA je ein Anschlussset für die beiden Systeme an.