Caja de medición
Incluye manómetro digital modelo CPG1200
Aplicaciones
- Servicio de calibración y mantenimiento
- Calibraciones in situ
- Áreas de reparación y servicio
- Prueba de presión
Características
- Transmisión sencilla de datos a través de la interfaz USB
- Registrador de datos opcional para hasta 1 millón de puntos de datos
- Manejo ergonómico
- Dimensiones compactas y peso reducido
Descripción
Como complemento del instrumento individual CPG1200, el manómetro digital también está disponible como parte de un maletín de medición. Según los requisitos del cliente, las cajas de medición se montan en distintas versiones. Todos los maletines de medición se entregan en un práctico maletín con insertos de espuma adaptados individualmente.
Campos de aplicación
Con el maletín de medición, el servicio y el mantenimiento son más completos, seguros y flexibles. El maletín de medición tiene un acabado de alta calidad, es práctico y robusto, y óptimo para el uso en servicio técnico. Los dos kits de conexión contienen diferentes tomas de presión para adaptar los dispositivos de calibración WIKA a procesos que ya están equipados con los sistemas de toma de presión rápida de las series MINIMESS® 1620 o MINIMESS® 1215.
Dos juegos de conexión para diferentes sistemas
En la práctica, es frecuente encontrar acoplamientos de prueba de las series 1620 y 1215.
Los números indican las dimensiones de rosca de la toma de presión: 1620 representa el tamaño de rosca M16 x 2 y 1215 el tamaño de rosca M12 x 1,5.
Por esta razón, WIKA ofrece un kit de conexión para cada uno de los dos sistemas.