Valigetta di misura
Con manometro digitale modello CPG1200 incluso
Applicazioni
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
- Tarature direttamente in campo
- Strutture di manutenzione e servizi
- Pressione di prova
Caratteristiche distintive
- Semplice trasferimento dati tramite interfaccia USB
- Data logger opzionale per un massimo di 1 milione di punti dati
- Impugnatura ergonomica
- Leggera e di dimensioni compatte
Descrizione
Come complemento allo strumento singolo CPG1200, il manometro digitale è disponibile anche come parte di una valigetta di misura. In base alle esigenze del cliente, le valigette di misura vengono assemblate in diverse versioni. Tutte le valigette di misura sono dotate di inserti in schiuma adattati singolarmente.
Aree di applicazione
Grazie alla valigetta di misura, il service e la manutenzione sono più completi, sicuri e flessibili. La valigetta di misura ha una finitura di alta qualità, è maneggevole e robusta ed è adatta anche per il service. Entrambi i kit di connessione contengono diversi raccori di prova per adattare gli strumenti di taratura WIKA ai processi esistenti con attacchi rapidi della serie MINIMESS® 1620 o MINIMESS® 1215.
Due set di attacchi per diversi sistemi
In pratica, i raccordi di prova delle serie 1620 e 1215 si ritrovano spesso.
Il numero rappresenta la dimensione della filettatura dei raccordi di prova: 1620 sta per la dimensione M16 x 2 e 1215 per la dimensione M12 x 1,5.
Per questo motivo, WIKA offre un set di attacchi per ognuno dei due sistemi.