Normalthermometer
Anwendung
- Vergleichskalibrierungen in Blockkalibratoren, Rohröfen und Flüssigkeitsbädern
Besonderheiten
- Hohe Stabilität
- Geringer Drift, lange Lebensdauer
- Breiter Temperaturbereich
Beschreibung
Kalibrierung mit externem Normalthermometer
Diese WIKA-Normalthermometer sind ideal für Applikationen im industriellen Labor. Hiermit lassen sich einfach Vergleichskalibrierungen in unseren Bädern, in Rohröfen und in Blockkalibratoren durchführen.
Die Verwendung eines externen Referenzthermometers empfiehlt sich vor allem zur Kalibrierung kurzer Temperaturfühler. Somit werden die Fehler der radialen und axialen Temperaturverteilung in den Temperiergeräten stark verringert.
Als Auslesegeräte eignen sich die Präzisionsmessgeräte der Serie CTR, allen voran das multifunktionale Präzisionsthermometer Typ CTR3000.
Zur Kalibrierung werden die Prüflinge und das Normalthermometer in einem Temperiergerät auf die gleiche Temperatur gebracht.
Sobald sich eine stabile Temperatur eingestellt hat, werden die Prüflinge abgelesen bzw. ihre Ausgangssignale (Widerstand, Thermospannung, Normsignal) gemessen und mit dem Normalthermometer verglichen. Durch diese Vergleichsmethode lässt sich die Messunsicherheit erheblich reduzieren, da nicht nur auf die Anzeige des Temperiergerätes vertraut wird.