Sonde campione
Applicazioni
- Taratura per comparazione in calibratori di temperatura a secco, fornaci e bagni a liquido
Caratteristiche distintive
- Elevata stabilità
- Bassa deriva, lunga durata di servizio
- Ampio campo di temperatura
Altre caratteristiche
Taratura tramite una sonda campione esterna
Le sonde campione WIKA sono particolarmente adatte per applicazioni in laboratori industriali. Consentono una facile taratura comparativa inserite in idonei bagni, fornaci e calibratori di temperatura a secco.
L'uso di una sonda campione esterna è particolarmente consigliato per la taratura di sensori di temperatura di lunghezza ridotta. In tal modo gli errori dovuti alla distribuzione radiale e assiale della temperatura nello strumento di controllo della temperatura sono molto ridotti.
Gli strumenti di misura di precisione della serie CTR, in particolare la sonda di temperatura di precisione multifunzione CTR3000, sono adatti come strumenti di lettura della temperatura.
Per la taratura, gli strumenti in prova e la sonda campione vengono portati alla stessa temperatura in un'unità di generazione della temperatura.
Non appena viene raggiunta una temperatura stabile, viene fatta la lettura degli strumenti in prova, oppure vengono misurati i loro segnali in uscita (resistenza, tensione, segnale standard) e comparati con la sonda campione. Tramite questo metodo di comparazione, l'incertezza di misura può essere notevolmente ridotta in quanto non viene considerata solamente la lettura dell'unità di generazione della temperatura.