외부 표준 온도계의 수단, 교정
WIKA 표준 온도계는 산업 실험실에서의 응용에 특히 적합합니다. 이들은 특히 산업 실험실의 드라이 웰 교정기와 관상로, 수조 교정기에서 간편한 비교 교정을 가능하게합니다. 외부 기준 온도계는 특히 짧은 온도 센서의 교정에 사용하기를 권장합니다. 이로 인해 온도 조절 장치의 방사 및 축 방향 온도 분포로 인한 오류가 크게 줄어듭니다. CTR 시리즈의 정밀 측정 기기, 특히 CTR3000 다기능 정밀 온도계는 판독 장치로 적합합니다.
교정을 위해 시험 항목과 표준 온도계는 온도 조절 장치에서 동일한 온도로 맞춰집니다. 안정된 온도에 도달하면 시험 항목을 판독하거나 출력 신호(저항, 열전기 전압, 표준 신호)를 측정하고, 이를 표준 온도계와 비교합니다.
이 비교 방법을 사용하면 측정 불확실성을 상당히 줄일 수 있으며, 온도 조절 장치의 표시만 고려되는 것이 아닙니다