Termômetro padrão
Aplicações
- Calibração de comparação em calibradores de bloco seco, fornos tubulares e banhos líquidos
Características especiais
- Alta estabilidade
- Baixa deriva, longa vida útil
- Ampla faixa de temperatura
Descrição
Calibração por meio de um termômetro padrão externo
Os termômetros padrão WIKA são particularmente adequados para aplicações em laboratórios industriais. Eles permitem fácil calibração comparativa em nossos banhos, em fornos tubulares e em calibradores de bloco seco. Recomenda-se o uso de um termômetro de referência externo, principalmente para calibração de sensores de temperatura curtos. Assim, os erros devidos à distribuição radial e axial da temperatura na unidade de condicionamento de temperatura são consideravelmente reduzidos. Os instrumentos de medição de precisão da série CTR, sobretudo o termômetro de precisão multifuncional modelo CTR3000, são adequados como instrumentos de leitura.
Para calibração, os itens de teste e o padrão termômetro são levados à mesma temperatura em uma unidade de condicionamento de temperatura. Assim que uma temperatura estável é atingida, os itens de teste são lidos ou seus sinais de saída são medidos (resistência, tensão termoelétrica, sinal padrão) e comparados com o termômetro padrão.
Usando este método de comparação, a incerteza de medição pode ser consideravelmente reduzida porque não apenas a exibição da unidade de condicionamento de temperatura é levada em consideração.