Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten
Für die Hand-Held-Druckmessgeräte Typ CPH6200 und CPH6300 stehen externe Referenzdrucksensoren Typ CPT6200 mit Messbereichen bis zu 1.000 bar [14.500 psi] zur Verfügung. Für den eigensicheren Einsatz gibt es den Referenzdrucksensor CPT62I0 passend zum Hand-Held-Druckmessgerät Typ CPH62I0.
Funktionalität
Die Sensoren sind zum Messen von Relativ- und Absolutdruck konzipiert. Differenzdruckmessung ist mit einer 2-Kanal-Version des CPH62x0-S2 und zwei angeschlossenen Referenzdrucksensoren Typ CPT62x0 möglich.