Uitgebreide toepassingsmogelijkheden
Voor de draagbare drukmeters van het type CPH6200 en CPH6300 zijn externe referentiedruksensoren van het type CPT6200 met een meetbereik tot 1.000 bar [14.500 psi] beschikbaar. De CPT62I0 referentiedruksensor is beschikbaar voor intrinsiek veilig gebruik met het de draagbare drukmeter van het type CPH62I0.
Functionaliteit
De sensoren zijn ontworpen voor het meten van overdruk en absolute druk. Het meten van de verschildruk is mogelijk met een 2-kanalenuitvoering CPH62x0-S2 en twee aangesloten referentiedruksensoren van het type CPT62x0.