Широкий спектр областей применения
Для портативных индикаторов давления моделей CPH6200 и CPH6300 доступны внешние эталонные датчики давления модели CPT6200 с диапазоном измерения до 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм). Эталонный датчик давления CPT62I0 поставляется для искробезопасного использования с ручным индикатором давления модели CPH62I0.
Функционал
Датчики предназначены для измерения избыточного и абсолютного давления. Измерение дифференциального давления возможно с помощью 2-канальной версии CPH62x0-S2 и двух подключенных эталонных датчиков давления модели CPT62x0.
Точность, подтвержденная сертификатом
Для каждого эталонного датчика давления точность всей измерительной цепи подтверждается заводским сертификатом калибровки. По запросу для эталонного датчика давления будет предоставлен сертификат калибровки Немецкой аккредитационной службы.