Hydraulische Handprüfpumpe
Bis 1.000 bar [14.500 psi]
Anwendungen
- Einfache Prüfdruckerzeugung vor Ort, im Labor oder in der Werkstatt
- Zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Druckmessgeräten aller Art
Leistungsmerkmale
- Hydraulische Druckerzeugung bis 700 bar [10.000 psi] bzw. 1.000 bar [14.500 psi]
- Ergonomische Handhabung
- Präzise Einstellung durch Feinregulierventil
- Kompakte Abmessungen
- Geringes Gewicht
Beschreibung
Einsatzbereiche
Prüfpumpen dienen zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckprüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle stattfinden. Die Handprüfpumpen Typ CPP700-H und CPP1000-H wurden speziell für die Prüfdruckerzeugung vor Ort entwickelt.
Einfache Funktionsweise
Schließt man das zu prüfende Gerät und ein hinreichend genaues Referenz-Druckmessgerät an der Prüfpumpe an, so wirkt bei Betätigung der Pumpe auf beide Messgeräte der gleiche Druck. Durch Vergleich der beiden Messwerte bei beliebigen Druckwerten kann eine Überprüfung der Genauigkeit bzw. eine Justage des zu prüfenden Druckmessgeräts erfolgen.
Leichte Handhabung
Die Handprüfpumpen CPP700-H und CPP1000-H ermöglichen trotz sehr kompakter Abmessungen eine einfache und exakte Prüfdruckerzeugung bis max. 700 bar [10.000 psi] bzw. 1.000 bar [14.500 psi] mit integrierter Umschaltung von Vordruck- auf Hochdruckerzeugung. Für die präzise Einstellungzur genauen Vergleichsprüfung besitzt die Pumpe ein Feinregulierventil. Als Druckübertragungsmedium kann entweder Hydrauliköl oder sauberes kalkfreies Wasser verwendet werden.
Das Referenz-Druckmessgerät wird direkt oben auf die Pumpe aufgeschraubt und der Prüfling wird über einen im Lieferumfang enthaltenen Anschlussschlauch mit G ¼, Innengewinde adaptiert. Die CPP700-H wird serienmäßig mit einem Prüflingsschlauch-System Minimess® 1620 geliefert.