Ручной гидравлический испытательный насос
До 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм)
Области применения
- Простота формирования испытательного давления на объекте, в лаборатории или в мастерской
- Для испытаний, настройки и калибровки всех типов приборов для измерения давления
Особенности
- Формирование гидравлического давления до 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм) или 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм)
- Эргономичное управление
- Точность регулировки с помощью клапана тонкой настройки
- Компактные размеры
- Небольшой вес
Описание
Области применения
Испытательные насосы служат в качестве генераторов давления для тестирования, настройки и калибровки механических и электронных приборов измерения давления путем сравнительных измерений. Такие испытания давлением могут проводиться как в лаборатории или мастерской, так и на объекте в месте проведения измерений. Ручные испытательные насосы моделей CPP700-H и CPP1000-H специально разработаны для создания испытательного давления на месте эксплуатации.
Простой функционал
Если к испытательному насосу подключить испытуемый элемент и достаточно точный эталонный прибор для измерения давления, то при включении насоса на оба измерительных прибора будет действовать одинаковое давление. Путем сравнения двух измеренных значений при любом заданном значении давления возможна проверка точности и/или настройки проверяемого прибора для измерения давления.
Простота обращения
Ручные испытательные насосы CPP700-H и CPP1000-H, несмотря на очень компактные размеры, позволяют просто и точно формировать давление до 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм) или 1 000 бар (14 500 фунт/кв. дюйм) соответственно, со встроенной функцией переключения с системного давления на формирование высокого давления. Насос оснащен клапаном тонкой настройки для точной регулировки с целью обеспечения точности сравнительных испытаний. В качестве среды передачи давления следует использовать гидравлическое масло или чистую воду, в которой не содержится карбонат кальция.
Эталонный прибор прикручивается непосредственно к верхней части насоса, а испытуемое изделие подключается с помощью соединительного шланга с внутренней резьбой G ¼, входящего в комплект поставки. CPP700-H в стандартной комплектации поставляется с системой шлангов Minimess® 1620.