Hydrauliczna ręczna pompa testowa
Do 1000 bar [14 500 psi]
Zastosowanie
- Proste generowanie ciśnienia testowego na miejscu, w laboratorium lub w warsztacie
- Do testowania, regulacji i kalibracji wszelkich typów aparatury pomiarowej
Specjalne właściwości
- Wytwarzanie ciśnienia hydraulicznego do 700 bar [10 000 psi] lub 1000 bar [14 500 psi]
- Ergonomiczna obsługa
- Dokładne ustawienie ciśnienia za pomocą dokładnego zaworu regulacyjnego
- Kompaktowe wymiary
- Niska waga
Opis
Obszary zastosowań
Pompy testowe są stosowane do wytwarzania ciśnienia podczas testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do mierzenia ciśnienia metodą porównania pomiarów. Testy ciśnieniowe mogą być przeprowadzane w laboratorium, warsztacie lub na miejscu w punkcie pomiarowym. Ręczne pompy testowe CPP700-H i CPP1000-H zostały opracowane specjalnie do generowania ciśnienia testowego na miejscu.
Łatwe działanie
Po podłączeniu elementu testowego i wystarczająco dokładnego referencyjnego przyrządu do pomiaru ciśnienia do pompy testowej, po uruchomieniu pompy to samo ciśnienie będzie oddziaływać na oba przyrządy pomiarowe. W tych warunkach można skontrolować dokładność i/lub dokonać regulacji przyrzą testowego poprzez porównanie wartości zmierzonych przez oba przyrządy przy tych samych wartościach ciśnienia.
Łatwa obsługa
Ręczne pompy testowe CPP700-H i CPP1000-H, pomimo bardzo kompaktowych wymiarów, umożliwiają proste i dokładne wytwarzanie ciśnienia do maks. 700 bar [10 000 psi] lub 1000 bar [14 500 psi], ze zintegrowanym przełączaniem z ciśnienia systemowego na wytwarzanie wysokiego ciśnienia. Niniejsza pompa jest wyposażona również w dokładny zawór regulacyjny, co umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Jako medium do przenoszenia ciśnienia należy stosować olej hydrauliczny lub czystą wodę niezawierającą węglanu wapnia.
Przyrząd referencyjny jest przykręcany bezpośrednio do górnej części pompy, a element testowy jest podłączany za pomocą węża łączącego z gwintem wewnętrznym G ¼, dołączonego do dostawy. CPP700-H jest standardowo dostarczany z systemem węży testowych Minimess® 1620.