Bomba hidráulica de teste manual
Até 1.000 bar [14.500 psi]
Aplicações
- Geração de pressão em campo ou em laboratório
- Para teste, ajuste e calibração de todos os tipos de instrumentos de medição de pressão
- Geração de pressão hidráulica de até 700 bar (10.000 psi) ou 1.000 bar (14.500 psi)
Características especiais
- Manuseio ergonômico
- Ajuste preciso da pressão através de uma válvula de ajuste fino
- Dimensões compactas
- Não pesa muito
Descrição
Áreas de Aplicação
As bombas de teste servem como geradores de pressão para teste, ajuste e calibração de instrumentos mecânicos e eletrônicos de medição de pressão por meio de medições comparativas. Esses testes de pressão podem ser realizados no laboratório ou na oficina, ou no local, no ponto de medição. As bombas manuais de teste modelos CPP700-H e CPP1000-H foram desenvolvidas especificamente para geração de pressão de teste no local.
Fácil operação
Ao conectar o item de teste e um instrumento de medição de pressão de referência suficientemente preciso à bomba de teste, ao acionar a bomba, a mesma pressão atuará em ambos os instrumentos de medição. Através da comparação de dois valores medidos em um determinado valor de pressão, pode-se verificar a exatidão e/ou ajustar o instrumento de medição em teste.
Fácil manuseio
As bombas manuais de teste CPP700-H e CPP1000-H, apesar de suas dimensões muito compactas, permitem a geração de pressão simples e precisa de até um máximo. de 700 bar (10.000 psi) ou 1.000 bar (14.500 psi), respectivamente, com comutação integrada da pressão do sistema para geração de alta pressão. Para um ajuste preciso para testes comparativos precisos, a bomba possui uma válvula de ajuste fino. Como meio de transmissão de pressão, deve-se utilizar óleo hidráulico ou água limpa, isenta de carbonato de cálcio.
O instrumento de referência é parafusado diretamente na parte superior da bomba e o item de teste é conectado por meio de uma mangueira de conexão com rosca fêmea G ¼, incluída na entrega. O CPP700-H é fornecido com um sistema de mangueira de item de teste Minimess® 1620 como padrão.