Magnetanzeige
Für Bypass-Niveaustandsanzeiger
Anwendungen
- Anzeigenleiste zur Visualisierung von Füllständen in Verbindung mit Bypass-Niveaustandsanzeigern
- Individuelles Design und korrosionsfeste Werkstoffe ermöglichen ein weites Anwendungsspektrum
- Chemie, Petrochemie, Erdgas, Offshore, Schiffbau, Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke
- Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getränke- und Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie
Leistungsmerkmale
- Messwertanzeige durch Rollen oder Klappen mit Permanentmagnet
- Mediumstemperaturen von -200 ... +450 °C
- Spritzwassergeschützt oder hermetisch dicht
- Ohne Hilfsenergie
- Vom Prozess hermetisch getrennt
Beschreibung
Die Magnetanzeigen Typ BMD dienen in Verbindung mit Bypass-Niveaustandsanzeigern zur Anzeige von Füllständen. Ein im Schwimmer eingebautes Magnetsystem überträgt den Flüssigkeitspegel berührungslos auf die außen angebrachte Anzeige. In dieser sind im Abstand von 10mm rot/weiße Kunststoffrollen oder CrNi-Stahl-Klappen mit eingelegten Stabmagneten eingebaut. Durch das gebündelte Magnetfeld des Dauermagnetsystems im Bypass-Schwimmer werden die Magnetrollen oder -klappen durch die Wandung der Bypasskammer hindurch um 180° gedreht.
Mit diesem Funktionsprinzip der Magnetanzeige wird der Niveaustand eines Behälters ohne Hilfsenergie als farbige Säule angezeigt.
Eine integrierte T-Nut dient zur Befestigung weiterer Anbauteile wie Skalen, Messwertgeber und Schalter.
Für die Auswahl der optimalen Magnetanzeige (Kunststoffrollen/CrNi-Stahl-Klappen, Gehäuse, Skala, Messbereich usw.) bieten wir anwendungstechnische Beratung.