Magnetisch display
Voor bypass niveau-indicatoren
Toepassingen
- Displaybalk voor de visualisatie van niveaus in combinatie met bypass niveau-indicatoren
- Individueel ontwerp en corrosiebestendige materialen maken de producten geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Chemische, petrochemische industrie, aardgaswinning offshore, scheepsbouw, machinebouw, uitrusting voor energieopwekking, energiecentrales
- Behandeling van proceswater en drinkwater, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie
Bijzondere eigenschappen
- Weergave van gemeten waarden door looprollen of kleppen met permanente magneten
- Mediumtemperaturen van -200 ... +450 °C
- Spatwaterdicht of hermetisch afgesloten
- Zonder stroomtoevoer
- Hermetisch afgesloten van het proces
Omschrijving
De magnetische displays van het type BMD worden samen met bypass niveau-indicatoren gebruikt voor de weergave van niveaus. Een in de vlotter geïntegreerd magnetisch systeem geeft het vloeistofniveau contactloos door aan het extern gemonteerde display. Hierin zijn, steeds 10 mm van elkaar, rood/witte kunststof looprollen of roestvrij stalen kleppen met staafmagneten aangebracht. Door het directionele magnetische veld van het permanente magnetische systeem in de bypass vlotter, worden de magnetische looprollen of kleppen via de wand van de bypasskamer 180° gedraaid.
Met dit functionele principe van het magnetisch display wordt het niveau van een vat aangegeven als een gekleurde kolom, zonder stroomtoevoer. Een geïntegreerd T-slot dient voor het bevestigen van overige montageonderdelen zoals schalen, sensoren en schakelaars. Voor het kiezen van het optimale magnetische display (kunststof looprollen/roestvrij stalen kleppen, behuizing van het aansluitstuk, schaal, meetbereik, enz.) verlenen wij op de toepassing afgestemd technisch advies.