バイパスレベル計用
モデルBMDマグネット表示器は、バイパス式レベル計と組み合わせて、液面を表示する。フロート内蔵磁気システムは、外部取付の表示器、スイッチ及びセンサーと接触せずに、液体レベルを伝送する。10mm間隔に、磁石と連動する赤白のプラスチックローラーもしくはステンレス製フラップが配列される。バイパス容器に上下するフロートの方向ある永久磁気システムの磁場に左右され、磁気ローラーかフラップが180°回転する。
マグネット表示器の動作原理によって、電源の供給なしに、容器の液面が色柱として表示される。
多用途のTスロットは、目盛、センサー、スイッチ等付属品の収容用。
最適なマグネット表示器の選定(プラスティックローラー/ステンレスフラップ、ケース、目盛、測定範囲等)についての技術サポートはお問い合わせください。
プラスチックローラー、BMD-SA
ステンレス製フラップ、BMD-FR