Display magnetico
Per indicatori di livello bypass
Applicazioni
- Vettore indicatore utilizzato in combinazione con gli indicatori di livello
- Il design personalizzato e i materiali anticorrosione rendono questi prodotti idonei per un'ampia varietà di applicazioni
- Industria chimica, petrolchimica, gas naturale, piattaforme off-shore, costruzioni navali, costruttori di macchine, impianti per generazione di potenza, centrali elettriche
- Trattamento dell’acqua di processo e dell’acqua potabile, industria alimentare, produzione di bevande e industria farmaceutica
Caratteristiche distintive
- Visualizzazione del valore misurato mediante rullini o bandierine con magneti permanenti
- Temperature del fluido da -200 ... +450°C
- A prova di schizzi o ermeticamente chiuso
- Senza alimentazione elettrica
- Separato ermeticamente dal processo
Descrizione
I display magnetici del modello BMD sono usati in combinazione con gli indicatori di livello bypass per la visualizzazione di livelli. Il livello del liquido viene trasmesso da un sistema magnetico posizionato all’interno del galleggiante, senza contatto, al display montato esternamente. In esso sono montati, a intervalli di 10 mm, rullini in plastica o bandierine in acciaio inox con magneti a barra. Tramite il campo magnetico direzionale del sistema magnetico permanente del galleggiante, i rullini magnetici o le bandierine, attraverso la parete della camera di bypass, sono ruotati di 180°.
Grazie al principio funzionale del display magnetico, il livello di un recipiente viene indicato sotto forma di colonna colorata, senza alimentazione elettrica.
Una scanalatura integrata a T serve per il fissaggio di ulteriori parti quali scale, sensori e interruttori.
Per la scelta del display magnetico ottimale (rullini in plastica/bandierine in acciaio inox, vettore, scala, campo di misura, ecc.) offriamo una consulenza tecnica relativa all’applicazione.