WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ BGU

Magnetschalter

Für Bypass-Niveaustandsanzeiger

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt LM 10.06 Datenblatt Betriebsanleitung #1 Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Magnetschalter zur Grenzwerterfassung von Füllständen in Bypass- oder Übertank-Niveaustandsanzeigern
  • Chemische Industrie, Petrochemie, Erdöl- und Erdgasförderung (On- und Offshore)
  • Schiffbau, Maschinenbau
  • Energieanlagen, Kraftwerke
  • Pharmazie, Nahrungsmittelindustrie, Wasseraufbereitung, Umwelttechnik

Leistungsmerkmale

  • Einwandfreie Funktion auch unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. Schmutz, Feuchtigkeit, Gase, Staub, Späne
  • Kompakte und betriebssichere Bauform
  • Befestigung der Schalter über T-Nut an der Magnetanzeige oder mit Spannband
  • Prozesstemperatur von -60 ... +380 °C (je nach Ausführung)

Beschreibung

Die Magnetschalter Typ BGU dienen zur Grenzwerterfassung von Füllständen in Bypass- oder Übertank-Niveaustandsanzeigern. Das von ihnen abgegebene Binärsignal kann nachgeschalteten Melde- oder Steuerungseinrichtungen zugeführt werden. Bistabile Ausführungen ermöglichen das Speichern von Signalen.

Die Montage der Magnetschalter erfolgt mit Nutensteinen an der Magnetanzeige oder mit einem Spannband direkt am Niveaustandsanzeiger. Die Magnetschalter sind mit unterschiedlichen Zulassungen sowie SIL 1 erhältlich.

Die Magnetschalter sind mit unterschiedlichen Zulassungen sowie SIL 1 erhältlich. Für die Auswahl des optimalen Schalters (Schaltertyp, Zulassung, Schaltoption, Kabellänge, Kabelmaterial) bieten wir anwendungstechnische Beratung.