Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type BGU

Seuil magnétique

Pour indicateurs de niveau Bypass

Documents sélectionnés
Fiche technique LM 10.06 Fiche technique Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Mode d'emploi #3

Applications

  • Contacts magnétiques pour la détection de seuils de niveaux de remplissage avec un indicateur de niveau bypass
  • Industrie chimique, pétrolière, extraction de pétrôle et de gaz naturel, (on- et offshore)
  • Constructions navales, constructions de machines
  • Installations énergétiques, centrales électriques
  • Traitement des eaux usées, industrie agroalimentaire et des boissons, industrie pharmaceutique

Particularités

  • Fonctionnement sûr même avec des conditions de fonctionnement extrêmes comme l'encrassement, l'humidité, l'environnement gazeux, la poussière, etc ...
  • Le seuil magnétique consiste en un seul composant et est de ce fait très fiable
  • Fonction de commutation libre de potentiel
  • Plages de température -196 ... +380 °C
  • Versions avec contacts Reed, détecteur de proximité, microrupteur ou aimant de rotation

Description

Les seuils magnétiques Type BGU servent à détecter des limites de niveau de remplissage à l'aide d'indicateurs de niveau bypass. Ils génèrent un signal binaire qui peut alimenter une signalisation en aval ou un équipement de contrôle. Des versions bistables permettent le stockage de signaux.

Les seuils magnétiques sont montés directement sur l'indicateur de niveau bypass avec un collier de serrage ou sur l'indicateur à rouleaux magnétiques avec des blocs coulissants.

Les seuils magnétiques sont disponibles avec différentes certifications et avec le SIL 1.

Pour le choix du seuil le plus adapté (type de contact, certification, option de commutation, longueur de câble, matériau du câble), nous sommes à votre disposition pour apporter un conseil technique lié à votre application.