Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model BGU

Przełącznik magnetyczny

Dla wskazników poziomu bypass

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa LM 10.06 Karta katalogowa Instrukcja obsługi #1 Instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przełączniki magnetyczne do wykrywania limitów poziomów w obejściowych lub montowanych na górze wskaźnikach poziomu
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (na lądzie i na morzu)
  • Przemysł stoczniowy, budowa maszyn
  • Sprzęt do wytwarzania energii, elektrownie
  • Przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, uzdatnianie wody, inżynieria środowiskowa

Specjalne właściwości

  • Prawidłowe działanie, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych, np. brud, wilgoć, gazy, kurz, wióry.
  • Kompaktowa i bezpieczna konstrukcja
  • Montaż przełączników na wyświetlaczu magnetycznym za pomocą rowka T lub paska mocującego
  • Temperatura procesu -60 ... +380 °C (w zależności od wersji)

Opis

Przełączniki magnetyczne BGU służą do wykrywania limitów poziomów w obejściowych lub montowanych na górze wskaźnikach poziomu. Generują one sygnał binarny, który może być przesyłany do urządzeń sygnalizacyjnych lub sterujących. Wersje bistabilne umożliwiają przechowywanie sygnałów.

Przełączniki magnetyczne są montowane do wyświetlacza magnetycznego za pomocą bloków przesuwnych lub bezpośrednio do wskaźnika poziomu za pomocą paska mocującego. Przełączniki magnetyczne są dostępne z różnymi aprobatami i z SIL 1.

W celu wyboru optymalnego przełącznika (model przełącznika, homologacja, opcja przełączania, długość kabla, materiał kabla) oferujemy doradztwo techniczne związane z aplikacją.