WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli BGU

Magneettinen kytkin

Pinnankorkeuden osoittimiin

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot LM 10.06 Tekniset tiedot Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Magneettikytkimet pinnankorkeuksien raja-arvojen havaitsemiseen ohitus- tai yläasennetuissa pintamittareissa
  • Kemian- ja petrokemian teollisuus, öljyn- ja maakaasunporaus (merellä ja maalla)
  • Laivanrakennus, konerakennus
  • Energiantuottolaitteet, voimalaitokset
  • Lääketeollisuus, elintarvikeala, vedenkäsittely, ympäristötekniikka

Erikoisominaisuudet

  • Toimii moitteettomasti myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, esim. lika, kosteus, kaasut, pöly, sirut
  • Kompakti ja toiminnallisesti turvallinen rakenne
  • Kytkimien kiinnitys magneettinäyttöön T-uralla tai kiristyshihnalla
  • Prosessilämpötila -60 ... +380 °C (versiosta riippuen)

Kuvaus

BGU-mallin magneettikytkimiä käytetään pinnankorkeuksien raja-arvojen havaitsemiseen ohitus- tai yläasennetuissa pintamittareissa. Ne tuottavat binäärisignaalin, joka voidaan syöttää jatkokäytössä oleville merkinanto- tai ohjauslaitteille. Bistabiilit mallit mahdollistavat signaalien tallettamisen.

Magneettikytkimet kiinnitetään magneettinäyttöön liukulohkoilla tai suoraan pinnankorkeuden osoittimeen kiristyshihnalla. Magneettisia kytkimiä saa eri hyväksynnöillä ja SIL 1:lä.

Tarjoamme teknistä neuvonantoa oikean kytkimen valitsemiseen (kytkinmalli, hyväksyntä, optiot, kaapelin pituus, kaapelin materiaali)