Das industrielle Messgerät B6494 für den Schalttafeleinbau eignet sich durch seine Genauigkeit und gute Lesbarkeit für zahlreiche Anwendungen. Über die zwei 6-stelligen digitalen Multifunktionsanzeigen werden die Messwerte und der Status der Transistorausgänge angezeigt.
Der Anschluss und die Parametrierung erfolgen bei diesem Typ in der Regel durch den Kunden. Die Programmierung des Gerätes wird menügesteuert durchgeführt. Anschließbar sind alle DMS-Messbrücken (maximal 4 x 350 Ω parallel) mit einem Ausgangssignal bis max. ±4,0 mV/V.
Die interne Sensorversorgung beträgt DC 5 V. Mittels der seriellen Schnittstelle können Abfragen und die Parametrierung verschiedener Werte erfolgen. Die 4 Transistorausgänge ermöglichen, Grenzwerte auf Über- oder Unterschreiten zu überwachen. Außerdem steht auch ein 0/4 ... 20 mA und DC 0 … 10 V Ausgangssignal für die analoge Auswertung zur Verfügung. Störsignale sind durch Filter-Einstellungen eliminierbar.