Przemysłowy przyrząd pomiarowy B6494 do montażu panelowego doskonale nadaje się do licznych zastosowań ze względu na swoją dokładność i łatwość odczytu. Zmierzone wartości i stan wyjść przekaźnikowych wyświetlane są na dwóch 6-cyfrowych wyświetlaczach wielofunkcyjnych.
Podłączenie i parametryzacja w przypadku tego modelu są zazwyczaj wykonywane przez klienta. Programowanie przyrządu odbywa się za pomocą menu. Możliwe jest podłączenie dowolnego mostka pomiarowego tensometru (maksymalnie 4 x 350 Ω równolegle) z sygnałem wyjściowym do maks. ±4,0 mV/V.
Wewnętrzne zasilanie czujnika wynosi 5 V DC. Kwerendy i parametryzacja różnych wartości są możliwe za pomocą interfejsu szeregowego. 4 wyjścia przekaźnikowe umożliwiają monitorowanie przekroczenia górnych i dolnych wartości granicznych. Dodatkowo dostępny jest sygnał wyjściowy 0/4 ... 20 mA i DC 0 ... 10 V są dostępne do oceny analogowej. Sygnały zakłócające mogą być wyeliminowane poprzez ustawienie opcji filtrowania.