Промышленный измерительный прибор B6494 для монтажа на панель благодаря своей точности и легкости считывания данных подходит для различных областей применения. На двух 6-разрядных цифровых многофункциональных дисплеях отображаются измеренные значения и состояние транзисторных выходов.
Подключение и настройку параметров для этой модели обычно выполняет заказчик. Программирование прибора осуществляется с помощью меню. Возможно подключение всех тензометрических мостиков сопротивлений (не более 4 датчиков по 350 Ом, соединенных параллельно) с выходным сигналом не более ±4,0 мВ/В.
Внутренний источник питания датчика: 5 В постоянного тока. Подача запросов и настройка параметров различных значений возможны с помощью последовательного интерфейса. За счет 4 транзисторных выходов возможно контролировать падение ниже или превышение предельных значений. Кроме того, предусмотрен выходной сигнал 0/4 – 20 мА и 0 – 10 В постоянного тока для оценки аналоговым методом. Имеется возможность устранения сигналов помех с помощью настроек фильтра.