O instrumento de medição industrial B6494 para montagem em painel é adequado, por sua precisão e fácil leitura, para inúmeras aplicações. Por meio de dois visores multifuncionais digitais de 6 dígitos, os valores medidos e o status das saídas do transistor são indicados.
A ligação e a parametrização são normalmente efetuadas pelo cliente para este modelo. A programação do instrumento é orientada por menus. Todas as pontes de medição de Wheatstone (máximo 4 x 350 Ω paralelo) com um sinal de saída de até um máx. ±4,0 mV / V pode ser conectado.
A alimentação do sensor interno é de 5 V DC. Solicitações e parametrizações de diferentes valores estão disponíveis por meio da interface serial . As 4 saídas por transistor permitem que a queda abaixo ou a ultrapassagem dos valores limites sejam monitorados. Além disso, um sinal de saída 0/4 ... 20 mA e um sinal de saída DC 0 ... 10 V está disponível para avaliação analógica. Os sinais de interferência podem ser eliminados pelas configurações do filtro.