Aufsteckanzeige für Messumformer
Standardausführung oder Ex-Ausführung
Anwendungen
- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
- Prüfstandstechnik
- Füllstandsmessung
- Allgemeine industrielle Anwendungen
Besonderheiten
- Display-Anzeigebereich: -1999 ... +9999
- Aufsteckbar auf Messumformer mit Ausgang 4 ... 20 mA und Winkelstecker nach DIN 175301-803 A
- Vor Ort skalierbar ohne externe Hilfsmittel
- Schutzart IP 65
- Ex-Ausführung II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (Typ A-IAI-1)
Beschreibung
Die Aufsteckanzeige Typ A-AI-1 bzw. A-IAI-1 ist die ideale Lösung für eine Vor-Ort-Anzeige mit gleichzeitiger Signalübertragung.
Durch freie Programmierbarkeit und einfache Montage kann die Aufsteckanzeige, selbst bei sich bereits im Einsatz befindlichen Messumformern, in kürzester Zeit problemlos nachgerüstet werden. Zusätzliche Hilfsenergie ist nicht erforderlich.
Die Konfiguration des Gerätes erfolgt über drei Tasten, die unter der Frontabdeckung angebracht sind. Ein logisch aufgebautes Menü führt den Bediener mit einfachen Zeichen im LCD-Anzeigefeld durch alle notwendigen Programmschritte. Möglich ist die Einstellung des Display-Anzeigebereiches sowie eine Offset- und Steigungskorrektur. Zusätzlich kann bei Bedarf ein Filter aktiviert und in verschiedenen Stufen eingestellt werden. Der Filter unterdrückt kurze Störspitzen und ermöglicht somit eine gute Ablesbarkeit der Anzeige.
Alle programmierten Parameter werden in einem EEPROM gespeichert und bleiben bei Stromausfall erhalten.
Speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wurde die Ex-Aufsteckanzeige A-IAI-1 entwickelt. Die Ex-Aufsteckanzeige lässt sich mit Ex-Messumformern sowie mit einem Ex-Speisetrenner oder Ex-Trennwandler kombinieren und ermöglicht somit den Einsatz in der Zone 1.
Die Aufsteckanzeige verfügt über eine integrierte Eigendiagnose, die ständig wesentliche Teile des Gerätes auf einwandfreie Funktion überwacht. Die integrierte Eigendiagnose sowie Meldung von Bereichsüber- oder unterschreitung gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.
Mit dem robusten, kompakten Kunststoff-Gehäuse erfüllt die Aufsteckanzeige die Schutzart IP 65 und ist somit für eine Vielzahl von Industrieanwendungen hervorragend geeignet.