Kiinnitettävä osoitin lähettimille
Vakioversio tai Ex-versio
Sovellukset
- Laiterakennus
- Työstökoneet
- Testipenkit
- Pinnankorkeuden mittaus
- Yleiset teolliset sovellukset
Erikoisominaisuudet
- Lukema-alue: –1999 ... 9999
- Kiinnitettävissä lähettimeen, jossa 4 ... 20 mA:n lähtö ja kulmikas normin DIN 175301-803 A mukainen liitin
- Skaalattavissa paikan päällä ilman erillisiä työkaluja
- Suojausluokka IP 65
- Räjähdyssuojattu malli II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (malli A-IAI-1)
Kuvaus
Kiinnitettävissä olevat mallit A-AI-1 ja A-IAI-1 ovat ihanteellinen ratkaisu paikan päällä tapahtuvaan näyttöön samanaikaisella signaalin siirrolla.
Nämä kiinnitettävissä olevat näyttölaitteet voidaan lisätä järjestelmään helposti ja nopeasti niiden vapaan ohjelmoitavuuden ja yksinkertaisen asennustavan ansiosta, myös silloin, kun lähettimet ovat jo käytössä. Lisävirtalähdettä ei tarvita.
Mittari konfiguroidaan kolmella painikkeella, jotka sijaitsevat sen etupaneelissa. Loogisesti jäsennelty valikko ohjaa käyttäjää kaikkien tarpeellisten ohjelmointivaiheiden läpi LCD-näytössä näkyvien yksinkertaisten merkkien avulla. Näyttöalue, poikkeama ja jyrkkyys ovat säädettävissä. Lisäksi käyttäjä voi aktivoida halutessaan suodattimen ja asettaa sen toimimaan eri vaiheissa. Suodatin vaimentaa lyhytkestoisia piikkejä, jolloin näyttölukemat ovat aina helposti luettavissa.
Kaikki ohjelmoidut parametrit tallentuvat EEPROM-muistiin, jossa ne säilyvät myös virtakatkosten yli.
Kiinnitettävä A-IAI-1-osoitin on kehitetty erityisesti käytettäväksi vaarallisissa tiloissa. Tämä kiinnitettävä osoitin voidaan liittää räjähdyssuojattuun lähettimeen ja räjähdyssuojatun lähettimen virtalähteeseen tai räjähdyssuojattuun galvaaniseen erottimeen, jolloin sitä voidaan käyttää vyöhykkeellä 1.
Näyttölaitteessa on oma sisäinen itsediagnoositoiminto, joka tarkkailee jatkuvasti, että laitteen tärkeimmät komponentit toimivat moitteettomasti. Sisäinen itsediagnoosi ja määritetyn arvoasteikon ylityksen ja alituksen hälytys takaavat toiminnan turvallisuuden.
Kiinnitettävän osoittimen lujatekoisen ja kompaktin muovikotelon suojausluokka on IP 65, joten se soveltuu lukuisiin teollisiin käyttökohteisiin.