Съемный индикатор для преобразователей давления
Стандартное исполнение или исполнение Ex
Применения
- Производство промышленных установок
- Станкостроение
- Испытательные стенды
- Измерение уровня
- Общепромышленное применение
Особенности
- Диапазон индикации от - 1999 до 9999
- Прикрепляемый к преобразователю с выходным сигналом 4 – 20 мА и угловым разъемом по DIN 175301-803 A
- Масштабируемость на месте без внешних модулей
- Степень защиты IP65
- Взрывозащищенное исполнение (Ex) II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (модель A-IAI-1)
Описание
Модели съемных индикаторов А-AI-1 и A-IAI-1 являются идеальным решением для отображения сигнала на месте с одновременной его передачей.
Благодаря открытому для программирования интерфейсу и легкому монтажу, съемные индикаторы могут легко и быстро добавляться к находящимся в эксплуатации преобразователям. Дополнительный источник питания не требуется.
Прибор настраивается с помощью трех кнопок, которые расположены под передней крышкой. В логически структурированном меню оператор с помощью простых символов на ЖК-панели проходит все необходимые этапы программирования. Возможна настройка диапазона индикации, а также регулировка смещения и наклона. Кроме того, при необходимости возможна активация и настройка фильтра в несколько этапов. Фильтр подавляет короткие всплески и тем самым обеспечивает хорошую читаемость дисплея.
Все запрограммированные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти и сохраняются в случае отключения питания.
А-IAI-1 съемный индикатор был разработан специально для использования в опасных зонах. Возможно комбинирование этого прикрепляемого индикатора с передатчиками Ex, а также с блоком питания передатчика Ex или гальванической развязкой Ex, благодаря чему его можно использовать в зоне 1.
Съемный индикатор отличается функцией самодиагностики, которая постоянно отслеживает правильность работы ключевых компонентов устройства. За счет встроенной самодиагностики, а также информирования о превышении или снижении диапазона, обеспечивается высокая безопасность эксплуатации.
Благодаря прочному и компактному пластмассовому корпусу съемный индикатор соответствует степени защиты IP 65 и поэтому прекрасно подходит для множества вариантов применения в промышленности.