La indicación acoplable del modelo A-AI-1 ó A-IAI-1 es la solución óptima para conseguir una indicación in situ con una transmisión de señal simultánea.
El indicador destaca por su fácil y rápido montaje y programación también a transmisores operativos. No se requiere una alimentación suplementaria.
La configuración del rango se realiza mediante teclas por debajo de la cobertura frontal. Un menú lógico con íconos sencillos asiste al usuario en la realización de las etapas de programación.
Dos filtros activables evitan la fluctuación del último dígito y cortos picos de señal para permitir una lectura precisa.
Todos los parámetros programables se guardan en un EEPROM para mantenerse intactos en caso de una interrupción de la corriente.
Para la aplicación en zonas con peligro de explosión se ofrece la versión Ex del modelo A-IAI-1. El indicador se acopla a transmisores Ex con un aislador galvánico para permitir la aplicación en la zona 1.
El indicador dispone de un autocontrol incorporado que vigila permanentemente el correcto funcionamiento de los componentes vitales. Este control y la señalización en caso de exceder los rangos permiten una alta seguridad operativa.
La caja sólida y robusta cumple la protección IP 65 para permitir la aplicación de este instrumento en una gran variedad de aplicaciones.