TRU型微型热电阻温度计与型号NETRIS®3的组合可用于所有需要对过程压力进行网络远程监控的应用。这样就可以通过集中大数据分析进行基于条件的维护和预防性维护了。
该系列的热电阻温度计可以直接安装到过程中或与多种护套设计组合使用。可以使用紧固带进行表面温度测量,例如炉管表面。这些仪表均为本安型,适用于危险区域。
所有电气组件都能抵御强水射流(IP66)暂时性的浸没水下(IP67),还具有抗振性(10 g振幅 / 20 g峰到峰,具体取决于版本)。
这款热电阻温度计内置了变送器,可通过数字接口发送和接收数据。电气连接采用一个M12 x 1圆形导体。
热电偶温度计型号TRU是威卡IIoT解决方案的一部分。透过它,威卡可以为您的数字化策略提供一套整体性的解决方案。