La termorresistencia en miniatura modelo TRU en combinación con la unidad de radio NETRIS®3 se utiliza siempre que se desee monitorizar a distancia la presión de proceso a través de Internet. De este modo, es posible realizar un mantenimiento preventivo y basado en el estado mediante el análisis centralizado de grandes volúmenes de datos.
Las termorresistencias de esta serie pueden instalarse directamente en el proceso o combinarse con un gran número de diseños de termopozos. Los instrumentos son intrínsecamente seguros y aptos para su uso en zonas peligrosas.
Todos los componentes eléctricos están protegidos contra chorros de agua potentes (IP66) y los efectos de la inmersión temporal en agua (IP67) y diseñados para soportar vibraciones (10 g de amplitud / 20 g de pico a pico, según la versión del instrumento).
El termómetro de resistencia tiene un transmisor integrado que envía y recibe datos a través de una interfaz digital. El contacto eléctrico se realiza mediante un conector circular M12 x 1.
La termorresistencia modelo TRU forma parte de la solución IIoT de WIKA. Con ello, WIKA ofrece una solución integral para su estrategia de digitalización.