Sonde à résistance miniature à raccorder à l'unité radio WIKA
Applications
- Maintenance conditionnelle et préventive grâce à l'analyse centralisée des big data.
- Centrales de production d'énergie
- Industrie chimique
- Industrie agroalimentaire et industrie des boissons
- Applications sanitaires, chauffage et conditionnement d'air
Particularités
- Instrument de mesure compatible IIoT en combinaison avec l'unité radio WIKA, modèle NETRIS®3
- Etendue de capteur de -196 ... +500 °C [-321 ... +932 °F]
- Pour montage direct dans le process ou dans des doigts de gant standard
- Version Ex i à sécurité intrinsèque
- Exécution super compacte
Description
La sonde à résistance miniature type TRU associé à l'unité radio modèle NETRIS®3 est utilisé partout où l'on souhaite une surveillance à distance sur le web de la pression du process. La maintenance conditionnelle et préventive grâce à l'analyse centralisée des big data est donc possible.
Les thermomètres à résistance de cette série peuvent être installés directement dans le process ou combinés avec un grand nombre de modèles de doigts de gant. Les mesures de température de surface, par exemple, une sonde de peau, peuvent être effectuées à l'aide d'une sangle de serrage. Les instruments sont intrinsèquement sûrs et conviennent à une utilisation dans des zones dangereuses.
Tous les composants électriques sont protégés contre les jets d'eau puissants (IP66) et les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67), ils sont conçus pour résister aux vibrations (amplitude de 10 g / 20 g crête à crête, selon la version de l'instrument).
La sonde à résistance est doté d'un transmetteur intégré qui envoie et reçoit des données via une interface numérique. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide d'un connecteur circulaire M12 x 1.
La sonde à résistance modèle TRU fait partie des solutions IIoT de WIKA. WIKA propose ainsi une solution globale pour votre stratégie de digitalisation.