Miniaturowy termometr oporowy model TRU w połączeniu z modelem NETRIS®3 jest stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest zdalne monitorowanie ciśnienia procesowego przez sieć. W ten sposób możliwa jest konserwacja oparta na stanie i konserwacja zapobiegawcza poprzez scentralizowaną analizę dużych zbiorów danych.
Termometry oporowe z tej serii mogą być instalowane bezpośrednio w procesie lub łączone z wieloma konstrukcjami osłon termometrycznych. Przyrządy są iskrobezpieczne i nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Wszystkie komponenty elektryczne są chronione przed silnym strumieniem wody (IP66) i skutkami tymczasowego zanurzenia w wodzie (IP67) i zaprojektowane tak, aby wytrzymać wibracje (amplituda 10 g / wartość międzyszczytowa 20 g, w zależności od wersji urządzenia).
Termometr oporowy posiada zintegrowany nadajnik, który wysyła i odbiera dane za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Przyłącze elektryczne odbywa się za pomocą okrągłej wtyczki M12 x 1.
Termometr oporowy model TRU jest częścią rozwiązania WIKA IIoT. Dzięki temu WIKA oferuje całościowe rozwiązanie dla strategii cyfryzacji.