Миниатюрный термометр сопротивления для подключения к радиомодулю WIKA.
Применения
- Профилактическое обслуживание с учетом условий эксплуатации благодаря централизованному анализу больших данных
- Энергетика и силовые установки
- Химическая отрасль промышленность
- Пищевая промышленность
- Стерильные производства, системы отопления и кондиционирования воздуха
Особенности
- Измерительный прибор с поддержкой IIoT в сочетании с радиоустройством WIKA, модель NETRIS®3
- Диапазон измерения датчика: от -196 до +500 °C [от -321 до +932 °F]
- Для непосредственной установки в процесс или использования с распространёнными типами защитных гильз
- Искробезопасное исполнение Ex i
- Весьма компактная конструкция
Описание
Модель TRU — миниатюрный термометр сопротивления, в сочетании с радиомодулем NETRIS®3 используется в тех случаях, когда требуется удалённый мониторинг давления процесса через веб-интерфейс. Таким образом, возможно выполнение профилактического обслуживания с учетом состояния и централизованного анализа больших массивов данных.
Термометры сопротивления этой серии могут устанавливаться непосредственно в процесс или использоваться в сочетании с большим количеством конструкций защитных гильз. Измерение температуры поверхности, например, на кожухе трубы, может выполняться с помощью стяжного ремня. Приборы являются взрывобезопасными и подходят для использования во взрывоопасных зонах.
Все электрические компоненты защищены от мощных струй воды (IP66) и воздействия временного погружения в воду (IP67), а также спроектированы для устойчивости к вибрациям (амплитуда 10 g / пик-пик 20 g, в зависимости от версии прибора).
Термометр сопротивления оснащён встроенным передатчиком, который отправляет и получает данные через цифровой интерфейс. Электрическое подключение осуществляется при помощи кругового разъема М12
Термометр сопротивления модели TRU является частью IIoT-решения WIKA. Таким образом, WIKA предлагает комплексное решение для вашей стратегии цифровизации.