TR21-A型热电阻温度计适用于卫生行业里的温度测量,可以用来测量液体和气体介质,测量范围为-30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]。当应用于危险区域时,可提供本安型。
这些热电阻温度计可以和护套配套使用,护套与设备紧密连接,过程连接件的材料和设计均满足卫生型测量点的严格要求。
所有的元器件都有防潮保护(IP67或者IP69K)。
温度计可选择直接输出(电阻)或集成变送器,通过可使用计算机编程的变送器输出4 ... 20 mA信号,通过免费的WIKAsoft-TT配置软件单独配置。
可设置测量范围、阻尼、符合NAMUR NE 043标准的误差信号及位号等。
无需断开过程连接或电气连接即可拆卸传感器,便可轻松进行校验或维护。这样不仅能大幅降低卫生风险,还能大幅缩短停工期。
集成到活动螺母的压缩弹簧可确保传感器头与温度计护套底部之间的良好接触,从而能确保温度计具有较短的响应时间和持续的高准确度。
保护管与法兰之间的焊缝作为额外的密封材料,可使产品直接接触测量的介质。可根据订单信息分别选择不同的插深、过程连接、传感器及连接方式, 电气连接通过M12 x 1接头快速连接。
我们还可提供用于高压灭菌设备中的耐高温热电阻温度计。